![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-075775-WEB-R.jpg)
Μαύρη επίπεδη διακλάδωση για snap-on μαύρο κανάλι 50x80mm ή 50x130mm
SNAP-ON BLACK EDITION DLP TRUNKING LG
Legrand
Μαύρη επίπεδη διακλάδωση για snap-on μαύρο κανάλι 50x80mm ή 50x130mm
ΚΩΔ. 075775
EAN.
3245060757755
Επιτρέπει τη δημιουργία μιας διασταύρωσης T με snap-on κανάλι
Εγγύηση 2 χρόνια
10,19 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of covers | 0 |
---|---|
Symmetric | Yes |
Model | Moulded hood |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | Other |
RAL-number | 9017 |
---|---|
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
With cable fixing clip | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ