![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036293-LEGRAND-600.jpg)
MARINA ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ 500Χ250ΜΜ- RAL 7035
MARINA
Legrand
MARINA ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ 500Χ250ΜΜ- RAL 7035
ΚΩΔ. 036293
EAN.
3245060362935
Σκέπαστρο RAL 7035 Για ερμάρια διαστάσεων ( εξωτερικές διαστάσεις ) : Πλάτος: : 500 mm Βάθος: : 250 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
297,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Suitable for roof planking | Yes |
---|---|
Suitable for bottom planking | No |
Width | 510 mm |
Height | 79 mm |
Depth | 310 mm |
Suitable for enclosure building width | 500 mm |
Suitable for enclosure building depth | 250 mm |
Material | Plastic |
---|---|
Surface finishing | Untreated |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With de-aeration | No |
Suitable for outdoor set-up | Yes |
With cable entry | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ