![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/78/782457-LEGRAND-1000.jpg)
Λυχνία με λευκό φωτισμό για μηχανισμούς Forix
FORIX™ 20
Legrand
Λυχνία με λευκό φωτισμό για μηχανισμούς Forix
ΚΩΔ. 782457
EAN.
3245067824573
Λυχνία για μηχανισμούς διακοπτών Forix 230 V~ λευκός φωτισμός κατανάλωση 3,4mA
Εγγύηση 2 χρόνια
2,11 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Lamp voltage | 230-230 V |
---|---|
Socket | Other |
Technology | LED |
Lamp shape | Other |
Halogen | No |
Krypton | No |
Xenon | No |
---|---|
Diameter | 6 mm |
Total length | 126.7 mm |
Suitable for torches | No |
Suitable for pointer | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709691
(0.56 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ