Λυχνία για μηχανισμό διακοπτών Oteo - 230V - 1.7 mA - πορτοκαλί φωτισμός
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ OTEO
Legrand
Λυχνία για μηχανισμό διακοπτών Oteo - 230V - 1.7 mA - πορτοκαλί φωτισμός
ΚΩΔ. 089906
EAN.
3245060899066
Λυχνία για μηχανισμό διακοπτών Oteo - 230V - 1.7 mA - πορτοκαλί φωτισμός
Εγγύηση 2 χρόνια
9,02 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Lamp voltage | 220-220 V |
---|---|
Socket | Cable |
Technology | Incandescent lamp |
Lamp shape | Other |
Halogen | No |
Krypton | No |
Xenon | No |
---|---|
Colour | Orange |
Suitable for torches | No |
Suitable for pointer | No |
Nominal current | 1.7 mA |
Average nominal lifespan | 25000 h |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ