![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-067620-WEB-R.jpg)
Λυχνία για λειτουργία ένδειξης κατάστασης 12 24 48 V
CELIANE
Legrand
Λυχνία για λειτουργία ένδειξης κατάστασης 12 24 48 V
ΚΩΔ. 067620
EAN.
3414972266673
Εγγύηση 2 χρόνια
13,42 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Other |
---|---|
Lamp holder | None |
With light source | Yes |
Lamp type | LED not exchangeable |
With flashlight | No |
With fixed symbol/imprint | No |
With exchangeable symbol | No |
Application as button | No |
Mounting method | Other |
Type of fastening | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Other |
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
Transparent | Yes |
Colour light source | White |
---|---|
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Nominal voltage | 12 V |
Device width | 7 mm |
Device height | 31.8 mm |
Device depth | 22.4 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | DC |
Mandatory neutral | No |
Terminal marking indication | Yes |
Stress test conformity (1000V) | No |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | Other |
Cable nature for connection | Not applicable |
Label space/information surface | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ