L.NOW - τυφλό κάλυμμα, 1 στοιχείο
LIVING NOW
Bticino
L.NOW - τυφλό κάλυμμα, 1 στοιχείο
ΚΩΔ. K4950
EAN.
8005543611142
τυφλό κάλυμμα, 1 στοιχείο: για να καλύψει το κενό μεταξύ των μηχανισμών.
Εγγύηση 2 χρόνια
0,71 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 22 mm |
---|---|
Height | 45 mm |
Depth | 13.5 mm |
Material | Plastic |
Colour | Black |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
---|---|
Storage temperature | -10-70 °C |
RAL-number | 7015 |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ