![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KG/BT-KG07M2-WEB-R.jpg)
LNOW σταθερό πλήκτρο για την αισθητική ολοκλήρωση διαφόρων συσκευών (RJ11, RJ45, λάμπα ασφαλείας, Audio Home Cinema),2 στοιχείων, μαύρο
LIVING NOW
Bticino
LNOW σταθερό πλήκτρο για την αισθητική ολοκλήρωση διαφόρων συσκευών (RJ11, RJ45, λάμπα ασφαλείας, Audio Home Cinema),2 στοιχείων, μαύρο
ΚΩΔ. KG07M2
EAN.
8005543652626
Μαύρο κάλυμμα τεχνοπολυμερούς με σατινέ φινίρισμα και μεταξένια αίσθηση.
Εγγύηση 2 χρόνια
9,02 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | None |
Scannable symbol/barrier free | No |
Utilization | Other |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Anthracite |
RAL-number (similar) | 7015 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Width | 45 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 7 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
4 έντυπα
PEP
PEP
PEP
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ