![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KW/BT-KW4177-WEB-R.jpg)
L.NOW- πρίζα ξυρίσματος, 230V, 3 στοιχεία, Λευκό
LIVING NOW
Bticino
L.NOW- πρίζα ξυρίσματος, 230V, 3 στοιχεία, Λευκό
ΚΩΔ. KW4177
EAN.
8005543610916
Αυτή η υποδοχή επιτρέπει τη χρήση συσκευών όπως ηλεκτρική ξυριστική μηχανή ή το πιστολάκι μαλλιών. Ο μετασχηματιστής που παρέχεται του επιτρέπει να πάει από 230 σε 115 V
Εγγύηση 2 χρόνια
232,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
---|---|
Number of modules (module system) | 3 |
Mounting method | Flush-mounted |
With hinged lid | No |
Voltage reversible | Yes |
Nominal voltage low value | 115 V |
Nominal voltage high value | 230 V |
Rated output | 20 VA |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
Device width | 67 mm |
Device height | 86 mm |
---|---|
Device depth | 59.5 mm |
With built-in installation box | No |
Min. depth of built-in installation box | 50 mm |
Built-in depth | 46 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Terminal marking indication | No |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Label space/information surface | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ