![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4202P14-WEB-R.jpg)
L.NOW - πρίζα TV διεύλεσης, 1 στοιχείου
LIVING NOW
Bticino
L.NOW - πρίζα TV διεύλεσης, 1 στοιχείου
ΚΩΔ. K4202P14
EAN.
8005543611005
Η ομοαξονική υποδοχή διέλευσης τηλεόρασης L.Now σάς επιτρέπει να συνδέετε όλους τους τύπους τηλεόρασης με ποιότητα πολύ υψηλής ευκρίνειας (UHD). Για κεντρικές εγκαταστάσεις κεραίας επίσης teletext.
Εγγύηση 2 χρόνια
57,21 €
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Loop-through socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV |
DAB+ | No |
Mounting method | Module frame |
Number of modules (module system) | 1 |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 10 dB |
Number of outlets | 1 |
Suitable for cable modem | No |
Through loss at 860 MHz | 10 dB |
TV frequency band | 5-862 MHz |
Suitable for remote power supply | No |
Radio frequency band | 87.5-108 MHz |
SAT frequency band | 950-2400 MHz |
Type of fastening | Snap mounting (engagement) |
Colour | Black |
RAL-number (similar) | 7015 |
Surface protection | Lacquered |
---|---|
Surface finishing | Matt |
Material | Plastic |
Material quality | Duroplast |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Device width | 22 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 31 mm |
Min. depth of built-in installation box | 32 mm |
Built-in depth | 22 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Terminal marking indication | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ