L.NOW - Πλήκτρο για ασύρματο διακόπτη Αφύπνισης / Ύπνου, 2 στοιχείων, black
LIVING NOW
Bticino
L.NOW - Πλήκτρο για ασύρματο διακόπτη Αφύπνισης / Ύπνου, 2 στοιχείων, black
ΚΩΔ. KG41M2
EAN.
8005543619117
Αφαιρούμενο πλήκτρο για την αισθητική ολοκλήρωση του ασύρματου διακόπτη Αφύπνισης / Ύπνου, 2 στοιχείων, black
Εγγύηση 2 χρόνια
5,51 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | One-part rocker |
---|---|
Imprint/indication | Various symbols |
Scannable symbol/barrier free | No |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number (similar) | 7015 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 45 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 7 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
Decl. UE RED-A 4168 A
(0.45 Mo)
Πιστοποιητικό
Decl. UE RED-10 152 03
(1.02 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ