![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KM/BT-KM15M2-WEB-R.jpg)
L.NOW -Πλακίδιο για ηλεκτρονικό κουδούνι, 2 στοιχείων, Sand
LIVING NOW
Bticino
L.NOW -Πλακίδιο για ηλεκτρονικό κουδούνι, 2 στοιχείων, Sand
ΚΩΔ. KM15M2
EAN.
8005543613085
Πλακίδο για ηλεκτρονικό κουδούνι , 2 στοιχείων, Sand.
Εγγύηση 2 χρόνια
7,95 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Buzzer |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Beige |
---|---|
RAL-number (similar) | 1015 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Width | 45 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 7 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ