![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KA/BT-KA4806NW-WEB-F.jpg)
L.NOW - Πλαίσιο 6 στοιχείων, MOON
LIVING NOW
Bticino
L.NOW - Πλαίσιο 6 στοιχείων, MOON
ΚΩΔ. KA4806NW
EAN.
8005543616406
Το πλαίσιο Living Now είναι το εξάρτημα που μαζί με τα πλήκτρα τοποθετείται στο λειτουργικό μέρος για την ολοκλήρωση του διακόπτη. Αυτό το πλαίσιο 6 στοιχείων είναι σε απόχρωση MOON σε βάση Zamak.
Εγγύηση 2 χρόνια
75,08 €
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 6 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for built-in installation | No |
Label space/information surface | No |
Material | Metal |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
Colour | Grey |
---|---|
RAL-number (similar) | 7005 |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 192.5 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 31 mm |
Built-in width | 192.5 mm |
Built-in height | 86 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
AENOR-030/002589
(0.29 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ