![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4743V230R-WEB-R.jpg)
L.NOW - λάμπα LED 230V υψηλής φωτεινότητας, κόκκινο φως
LIVING NOW
Bticino
L.NOW - λάμπα LED 230V υψηλής φωτεινότητας, κόκκινο φως
ΚΩΔ. K4743V230R
EAN.
8005543672426
Αυτό το εξάρτημα επιτρέπει την ένδειξη της κατάστασης ενός φορτίου ή μιας λυχνίας τόσο στο σκοτάδι όσο και κατά τη διάρκεια της ημέρας χάρη σε ένα φωτεινό σήμα.
Εγγύηση 2 χρόνια
11,67 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Transformer integrated | No |
---|---|
With integrated voltage decreasing resistor | Yes |
With light source | Yes |
With integrated diode | Yes |
Lamp holder | None |
Rated voltage Ue at AC 50 Hz | 220-230 V |
Rated voltage Ue at AC 60 Hz | 220-230 V |
Voltage type for actuating | AC |
Lamp type | LED |
Connection type auxiliary circuit | Screw connection |
Colour light source | Red |
Type of fastening | Floor fastening |
---|---|
Width | 6 mm |
Height | 28.5 mm |
Depth | 6 mm |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Supply current | 0.00098-1 A |
Frequency | 50-60 Hz |
Halogen free | Yes |
Prewired | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ