![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4373-WEB-R.jpg)
L.NOW -κόκκινο/πράσινο ενδεικτικό κατάστασης δωματιου, 1 στοιχείο
LIVING NOW
Bticino
L.NOW -κόκκινο/πράσινο ενδεικτικό κατάστασης δωματιου, 1 στοιχείο
ΚΩΔ. K4373
EAN.
8005543618554
Η θήκη λάμπας Living Now διαθέτει δύο λυχνίες LED, πράσινο και κόκκινο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οπτική σηματοδότηση έξω από το δωμάτιο με διπλή ένδειξη: μην ενοχλείτε και τακτοποιήστε το δωμάτιο - τα LED δεν αντικαθίστανται.
Εγγύηση 2 χρόνια
51,84 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Number of modules (module system) | 1 |
Lamp holder | None |
With light source | Yes |
Lamp type | LED not exchangeable |
With flashlight | No |
With fixed symbol/imprint | No |
With exchangeable symbol | No |
Application as button | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Engage (snap) |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Black |
RAL-number (similar) | 7015 |
Transparent | No |
Colour light source | Red/green |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
---|---|
Nominal voltage | 230 V |
Max. lamp power | 5 W |
Device width | 22 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 41.5 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Built-in depth | 34 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Mandatory neutral | Yes |
Terminal marking indication | No |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | Screwed terminal |
Cable nature for connection | Flexible |
Cable section | 1.5-2.5 mm² |
Label space/information surface | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ