![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4953-WEB-R.jpg)
L.NOW - έξοδος d = 9mm, 1 στοιχείο
LIVING NOW
Bticino
L.NOW - έξοδος d = 9mm, 1 στοιχείο
ΚΩΔ. K4953
EAN.
8005543618875
Έξοδος καλωδίου μέχρι και με διαμέτρο 9mm
Εγγύηση 2 χρόνια
5,22 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Clamps | None |
Connection system | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Colour | Black |
RAL-number (similar) | 7015 |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Device width | 22 mm |
---|---|
Device height | 45 mm |
Device depth | 28 mm |
Built-in depth | 18 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ