![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KM/BT-KM4002-WEB-R.jpg)
L.NOW - Διπολικός διακόπτης, 16ΑΧ, 1 στοιχείο, Sand
LIVING NOW
Bticino
L.NOW - Διπολικός διακόπτης, 16ΑΧ, 1 στοιχείο, Sand
ΚΩΔ. KM4002
EAN.
8005543611807
Διπολικός διακόπτης, 16ΑΧ, 250 Va.c., φωτειζόμενο, 1 στοιχείο, Sand
Εγγύηση 2 χρόνια
24,34 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Wiring system | Off switch 1-pole |
---|---|
Method of operation | Rocker/button |
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
Number of modules (module system) | 1 |
Push button switch | Yes |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Engage (snap) |
With mounting plate | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Beige |
RAL-number (similar) | 1015 |
Colour of switch operator | Beige |
Label space/information surface | No |
Illumination | Optional |
Function lighting | Orientation |
Type of lighting | Other |
Suitable for degree of protection (IP) | IP21 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Nominal voltage | 250 V |
---|---|
Rated current | 16 A |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Screwed terminal |
Heating switch | No |
Washing machine switch | No |
Device width | 22 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 41 mm |
Built-in depth | 28 mm |
Min. depth of built-in installation box | 38 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Mandatory neutral | No |
Terminal marking indication | No |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 1.5-2.5 mm² |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ