![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4743V230T-WEB-F.jpg)
L.NOW - 230V LED λαμπτήρας υψηλής φωτεινότητας, λευκό φως
LIVING NOW
Bticino
L.NOW - 230V LED λαμπτήρας υψηλής φωτεινότητας, λευκό φως
ΚΩΔ. K4743V230T
EAN.
8005543617878
Αυτό το εξάρτημα επιτρέπει την ένδειξη της κατάστασης μιας εντολής τόσο στο σκοτάδι όσο και κατά τη διάρκεια της ημέρας χάρη σε ένα φωτεινό σήμα.
Εγγύηση 2 χρόνια
11,67 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Transformer integrated | No |
---|---|
With integrated voltage decreasing resistor | Yes |
With light source | Yes |
With integrated diode | Yes |
Lamp holder | None |
Rated voltage Ue at AC 50 Hz | 230-230 V |
Rated voltage Ue at AC 60 Hz | 230-230 V |
Voltage type for actuating | AC |
Lamp type | LED |
Connection type auxiliary circuit | Screw connection |
Colour light source | White |
Type of fastening | Floor fastening |
---|---|
Width | 6 mm |
Height | 28.5 mm |
Depth | 6 mm |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Operating / setting temperature | 5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Supply current | 0.00098-0.00098 A |
Frequency | 50-60 Hz |
Halogen free | Yes |
Prewired | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ