![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/LN4650-BTICINO-1000.jpg)
LL SCS μηχανισμός Ένδειξης Διαχείρισης Δωματίου με Dnd-Mur bus
LIVING LIGHT
Bticino
LL SCS μηχανισμός Ένδειξης Διαχείρισης Δωματίου με Dnd-Mur bus
ΚΩΔ. LN4650
EAN.
8005543502570
Μηχανισμός Ένδειξης Διαχείρισης Δωματίου Livinglight μπουτόν κλήσης "Μην ενοχλείται- Τακτοποιήστε το Δωμάτιο"
Εγγύηση 2 χρόνια
149,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Width in number of modular spacings | 2 |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
---|---|
Max. switching power | 230 W |
Max. number of switching contacts | 1 |
Rated current | 1 A |
Rated operating voltage | 12-230 V |
Different phases connectable | Yes |
With bus connection | Yes |
Bus module detachable | Yes |
Modular expandability | Yes |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ