Livinglight τυφλό κάλυμμα 1στoιχείου σε χρώμα Λευκό
LIVING LIGHT
Bticino
Livinglight τυφλό κάλυμμα 1στoιχείου σε χρώμα Λευκό
ΚΩΔ. N4950
EAN.
8012199050973
Κενό κάλυμμα Αρ.Στοιχείων: 1 Στοιχείο Χρώμα: Λευκό
Εγγύηση 2 χρόνια
2,32 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
PEP
PEP
PEP
PEP
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_707533/A1
(0.7 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_701798 A1
(0.44 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ