![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/LN4742V230-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight πορτοκαλί LED 230V για έλεγχο φωτισμού
LIVING LIGHT
Bticino
Livinglight πορτοκαλί LED 230V για έλεγχο φωτισμού
ΚΩΔ. LN4742V230
EAN.
8005543441848
LED 230 V, για φωτεινή λειτουργία ή λειτουργία ένδειξης κατάστασης Για συμβατικούς μηχανισμούς ελέγχου φωτισμού Χρώμα: κεχριμπάρι
Εγγύηση 2 χρόνια
5,44 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Transformer integrated | No |
---|---|
With integrated voltage decreasing resistor | Yes |
With light source | Yes |
With integrated diode | Yes |
Lamp holder | None |
Rated voltage Ue at AC 50 Hz | 207-253 V |
Rated voltage Ue at AC 60 Hz | 11-27 V |
---|---|
Voltage type for actuating | AC |
Lamp type | LED |
Connection type auxiliary circuit | Other |
Colour light source | Orange |
Type of fastening | Other |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ