![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/N4/N4932_2-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight - Πλήκτρο διαφανές 2 στοιχείων
LIVING LIGHT
Bticino
Livinglight - Πλήκτρο διαφανές 2 στοιχείων
ΚΩΔ. N4932/2
EAN.
8012199237305
Livinglight - Πλήκτρα διαφανή Πλήκτρα διαφανή. Προσαρμόζονται σε συμβατικούς μηχανισμούς διακοπτών (όχι Axial). Aρ. στοιχείων : 2 στοιχείων.
Εγγύηση 2 χρόνια
13,58 €
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Two-part button |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Other |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Other |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Width | 43.5 mm |
Height | 43.5 mm |
Depth | 7.2 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ