![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-L4916B-WEB-F.jpg)
Livinglight™ πλήκτρο axial με σύμβολο φως σκάλα σε λευκό χρώμα
LIVING LIGHT
Bticino
Livinglight™ πλήκτρο axial με σύμβολο φως σκάλα σε λευκό χρώμα
ΚΩΔ. L4916B
EAN.
8005543444641
Πλήκτρα με Φωτεινά Σύμβολα για Μηχανισμούς Axial Πλήκτρο με σύμβολο "ΦΩΣ"και "ΣΚΑΛΑ". Συμβατό με όλους τους μηχανισμούς διακόπτη ενός στοιχείου. Αρ.στοιχείων: 1 Στοιχείου. Χρώμα: Γραφίτης.
Εγγύηση 2 χρόνια
9,79 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | One-part button |
---|---|
Imprint/indication | Symbol "light" |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Anthracite |
---|---|
RAL-number (similar) | 7015 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Width | 21.8 mm |
Height | 43.5 mm |
Depth | 7.2 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ