![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/BT-L4916T-WEB-R.jpg)
Livinglight™ πλήκτρο axial διακόπτης απλός 1 στοιχείου γραφίτης
LIVING LIGHT
Bticino
Livinglight™ πλήκτρο axial διακόπτης απλός 1 στοιχείου γραφίτης
ΚΩΔ. L4916T
EAN.
8005543444801
Πλήκτρα που Δέχονται ετικέτες Δέχεται ετικέτες από το ΚΙΤ αρ.καταλόγου Ν4916KIT,NT4916KIT,L4916KIT. Συμβατό με τους μηχανισμούς διακόπτη ενός στοιχείου. Το πλήκτρο μπορεί να αντικαταστήσει τα αρχικά πλήκτρα των μηχανισμών Axial
Εγγύηση 2 χρόνια
7,50 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | One-part button |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Anthracite |
---|---|
RAL-number (similar) | 7015 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Width | 21.8 mm |
Height | 43.5 mm |
Depth | 7.2 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ