![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/NT/NT4916T-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight™ πλήκτρο axial 1 στοιχείου σε χρώμα αλουμίνιο tech
LIVING LIGHT
Bticino
Livinglight™ πλήκτρο axial 1 στοιχείου σε χρώμα αλουμίνιο tech
ΚΩΔ. NT4916T
EAN.
8005543445181
Πλήκτρα που Δέχονται ετικέτες Δέχεται ετικέτες από το ΚΙΤ Ν4916KIT,NT4916KIT,L4916KIT. Συμβατό με όλους τους μηχανισμούς διακόπτη ενός στοιχείου. Το πλήκτρο είναι κατάλληλο για αντικατάσταση των αρχικών πλήκτρων των μηχανισμών Axial
Εγγύηση 2 χρόνια
7,74 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | One-part button |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Aluminium |
---|---|
RAL-number (similar) | 7035 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Width | 21.2 mm |
Height | 43.5 mm |
Depth | 9.3 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ