Livinglight πλάκα για βάση Multibox, 6 στοιχείων, γραφίτης
ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ , ΣΤΕΓΑΝΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Bticino
Livinglight πλάκα για βάση Multibox, 6 στοιχείων, γραφίτης
ΚΩΔ. 16136F/6G
EAN.
8012199203447
Livinglight - Εγκατάσταση με Κουτί Multibox Πλάκα. Συνδυάζεται με την βάση αρ.καταλ. 16135. Αρ.στοιχείων : 6 στοιχείων. Χρώμα: Graphite.
Εγγύηση 2 χρόνια
4,22 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of units | 6 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 6 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | No |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for built-in installation | Yes |
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
Surface finishing | Matt |
Colour | Anthracite |
---|---|
RAL-number (similar) | 9001 |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 140 mm |
Height | 70 mm |
Depth | 5.2 mm |
Built-in width | 0 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ