![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/15/BT-150418BA-WEB-R.jpg)
Livinglight - Kουτιά με Πλαίσια Επίτοιχη εγκατάσταση. Με βάση στήριξης και πλαίσιο. Αρ.στοιχείων : 3x6
ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Bticino
Livinglight - Kουτιά με Πλαίσια Επίτοιχη εγκατάσταση. Με βάση στήριξης και πλαίσιο. Αρ.στοιχείων : 3x6
ΚΩΔ. 150418BA
EAN.
8012199496030
Livinglight - Kουτιά με Πλαίσια Επίτοιχη εγκατάσταση. Με βάση στήριξης και πλαίσιο. Αρ.στοιχείων : 3x6 στοιχείων. Διαστάσεις : 173x247x65 mm. Χρώμα: Λευκό.
Εγγύηση 2 χρόνια
90,85 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | Yes |
Suitable for built-in installation | Yes |
Label space/information surface | No |
Material | Plastic |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ