Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Livinglight - Kουτί με πλαίσιο Επίτοιχη εγκατάσταση. Με βάση στήριξης και πλαίσιο. Αρ.στοιχείων : 3x6

ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Bticino

Livinglight - Kουτί με πλαίσιο Επίτοιχη εγκατάσταση. Με βάση στήριξης και πλαίσιο. Αρ.στοιχείων : 3x6

ΚΩΔ. 150418GR EAN. 8012199496047

Livinglight - Kουτιά με Πλαίσια Επίτοιχη εγκατάσταση. Με βάση στήριξης και πλαίσιο. Αρ.στοιχείων : 3x6 στοιχείων. Διαστάσεις : 173x247x65 mm. Χρώμα: Γραφίτης.

Εγγύηση 2 χρόνια
95,42 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Number of units 1
Mounting direction Horizontal
Number of units horizontal 1
Number of units vertical 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct Yes
Suitable for built-in installation Yes
Label space/information surface No
Material Plastic
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Transparent No
With hinged lid No
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Έντυπα

1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
e5831b.pdf pdf (0.33 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου