Livinglight™ ΚΙΤ ετικετών axial σε λευκό χρώμα
LIVING LIGHT
Bticino
Livinglight™ ΚΙΤ ετικετών axial σε λευκό χρώμα
ΚΩΔ. N4916KIT
EAN.
8005543446034
KIT Ετικετών To ΚΙΤ περιλαμβάνει 5 ετικέτες από το κάθε είδος. Χρώμα: Λευκό.
Εγγύηση 2 χρόνια
193,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Imprint ISO symbols | Other |
---|---|
Colour | White |
Shape | Rectangular |
Width | 21.6 mm |
Height | 10.4 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ