![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/NT/NT4916KIT-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight™ ΚΙΤ ετικετών axial σε χρώμα αλουμίνιο tech
LIVING LIGHT
Bticino
Livinglight™ ΚΙΤ ετικετών axial σε χρώμα αλουμίνιο tech
ΚΩΔ. NT4916KIT
EAN.
8005543446058
KIT Ετικετών To ΚΙΤ περιλαμβάνει 5 ετικέτες από το κάθε είδος Χρώμα: Αλουμίνιο Τech.
Εγγύηση 2 χρόνια
209,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Imprint ISO symbols | Other |
---|---|
Colour | Silver |
Shape | Rectangular |
Width | 21.6 mm |
Height | 10.4 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ