![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4953-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight- κενό κάλυμμα με έξοδο 9mm γραφίτης
LIVING LIGHT
Bticino
Livinglight- κενό κάλυμμα με έξοδο 9mm γραφίτης
ΚΩΔ. L4953
EAN.
8012199018089
Livinglight - Κενά Kαλύμματα Κενό κάλυμμα με έξοδο ∅ 9 mm. Χρώμα : Graphite.
Εγγύηση 2 χρόνια
3,00 €
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Clamps | None |
Connection system | Without clamp |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Colour | Anthracite |
RAL-number (similar) | 7015 |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Device width | 21.8 mm |
---|---|
Device height | 47 mm |
Device depth | 21 mm |
Built-in depth | 21 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ