![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4659N-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight γραφιτη ανιχνευτής κινησης με υπέρυθρες (PIR)
MY HOME
Bticino
Livinglight γραφιτη ανιχνευτής κινησης με υπέρυθρες (PIR)
ΚΩΔ. L4659N
EAN.
8005543441978
Αισθητήρας κίνησης PIR τεχνολογίας LivingLight Green Switch, κατάλληλος για ανίχνευση κίνησης σε περιοχές κυκλοφορίας. τρόπος λειτουργίας- αυτόματος-χειροκινητος-γραφίτη
Εγγύηση 2 χρόνια
209,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Movement sensor |
---|---|
Mounting method | Flush-mounted |
Constant light control | Yes |
HVAC-control | No |
Networkable | No |
Suitable for wireless transmission | No |
Creep-under protection | No |
Mounting height | 1.2 m |
Max. reach sideways | 6 m |
Max. reach frontally | 8 m |
Diameter reach on floor | 6 m |
Response value sensitivity adjustable | Yes |
Response value luminosity adjustable | Yes |
Teach-function for response value luminosity | No |
Dim function with dimmer basic element | No |
Animal zone | No |
Staircase light controller | No |
Combination movement sensor/push button switch | Yes |
---|---|
With orientation lighting | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Operation mode switch | Yes |
Min. switch-on time | 30 s |
Max. duty cycle | 15359 min |
Detection angle horizontal | 0-140 ° |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Colour | Anthracite |
RAL-number (similar) | 7037 |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ