![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/50/506ESE-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight™ -Εξαρτήμα Επέκτασης Κουτιού Εντοιχισμού 506Ε
KOYTIA BT
Bticino
Livinglight™ -Εξαρτήμα Επέκτασης Κουτιού Εντοιχισμού 506Ε
ΚΩΔ. 506ESE
EAN.
8005543446775
Εξάρτημα Επέκτασης, κουτιών Εντοιχισμού Εξάρτημα για την αύξηση του βάθους του κουτιού εντοιχισμού 506E. Xρησιμοποιείται κατά την εγκατάσταση του κουτιού
Εγγύηση 2 χρόνια
4,83 €
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Levelling height | 23 mm |
---|---|
Length | 119.8 mm |
Width | 106.8 mm |
Shape | Rectangular |
With cover | No |
Application | Built-in installation box (device box) |
---|---|
Mounting method | Flush-mounted |
Extension ring | Yes |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ