![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/50/504ESE-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight™ -Εξαρτήμα Επέκτασης Κουτιού Εντοιχισμού 504Ε
KOYTIA BT
Bticino
Livinglight™ -Εξαρτήμα Επέκτασης Κουτιού Εντοιχισμού 504Ε
ΚΩΔ. 504ESE
EAN.
8005543446744
Εξάρτημα Επέκτασης κουτιών Εντοιχισμού Εξάρτημα για την αύξηση του βάθους του κουτιού εντοιχισμού 503E. Xρησιμοποιείται κατά την εγκατάσταση του κουτιού.
Εγγύηση 2 χρόνια
4,43 €
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Levelling height | 23 mm |
---|---|
Length | 74 mm |
Width | 132 mm |
Shape | Rectangular |
With cover | No |
Application | Built-in installation box (device box) |
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Extension ring | Yes |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Colour | Yellow |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ