Livinglight™ εξάρτημα ένωσης κουτιών
KOYTIA BT
Bticino
Livinglight™ εξάρτημα ένωσης κουτιών
ΚΩΔ. 503ED
EAN.
8012199238111
Εξαρτήματα Σύνδεσης Κουτιών Εντοιχισμού Εξάρτημα σύνδεσης οριζόντιας ή κάθετης τοποθέτησης των κουτιών εντοιχισμού 502Ε, 503Ε, 504Ε, 506Ε και 506L. Δεν χρησιμοποιείται στην περίπτωση τοποθέτησης εξαρτημάτων επέκτασης.
Εγγύηση 2 χρόνια
0,61 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 39.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
---|---|
Storage temperature | -5-60 °C |
Colour | Black |
Halogen free | Yes |
Έντυπα
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ