![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/LN4742V12T-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight ενδεικτικό LED 12V για έλεγχο φωτισμού
LIVING LIGHT
Bticino
Livinglight ενδεικτικό LED 12V για έλεγχο φωτισμού
ΚΩΔ. LN4742V12T
EAN.
8005543441824
LED 12 V/24 Vac, για ενδεικτικά Χρώμα: λευκό
Εγγύηση 2 χρόνια
5,44 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Transformer integrated | No |
---|---|
With integrated voltage decreasing resistor | Yes |
With light source | Yes |
With integrated diode | Yes |
Lamp holder | None |
Rated voltage Ue at AC 50 Hz | 11-27 V |
Rated voltage Ue at AC 60 Hz | 11-27 V |
Rated voltage Ue at DC | 11-27 V |
---|---|
Voltage type for actuating | AC/DC |
Lamp type | LED |
Connection type auxiliary circuit | Other |
Colour light source | White |
Type of fastening | Other |
Έντυπα
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ