![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/NT/BT-NT4373H-WEB-F.jpg)
LivingLight Ενδεικτικό κατάστασηςδωματίου 1 στοιχείου σε χρώμα αλουμίνιο
LIVING LIGHT
Bticino
LivingLight Ενδεικτικό κατάστασηςδωματίου 1 στοιχείου σε χρώμα αλουμίνιο
ΚΩΔ. NT4373H
EAN.
8005543450017
Ενδεικτικό κατάστασης δωματίου τοποθετείται έξω από το δωμάτιο με διπλή οπτική ειδοποίηση: "μην ενοχλείτε" και "τακτοποιήστε το δωμάτιο" χρησιμοποιήστε 2 led (12V) με αρ.καταλ. LN4742V12T
Εγγύηση 2 χρόνια
50,59 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Lamp holder | Other |
With light source | Yes |
With flashlight | No |
With fixed symbol/imprint | Yes |
With exchangeable symbol | No |
Application as button | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 9006 |
Transparent | No |
Colour light source | Other |
---|---|
Suitable for degree of protection (IP) | IP2X |
Nominal voltage | 230 V |
Max. lamp power | 0.15 W |
Device width | 22 mm |
Device height | 44 mm |
Device depth | 38 mm |
Min. depth of built-in installation box | 37 mm |
Built-in depth | 27 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | Screwed terminal |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ