![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/BT-LNC4826BM-WEB-F.jpg)
Livinglight™ AIR Πλαίσιο 3+3στ Air blue Για οριζόντια τοποθέτηση
LIVING LIGHT
Bticino
Livinglight™ AIR Πλαίσιο 3+3στ Air blue Για οριζόντια τοποθέτηση
ΚΩΔ. LNC4826BM
EAN.
8005543605288
Πλαίσιο AIR Soft Πάχος μικρότερο των 5mm. Συνδυάζεται με κουτιά εντοιχισμού αρ.καταλ.: 506E (για τοίχο). PB526N (για γυψοσανίδα). Συνδυάζεται με τη βάση στήριξης με αρ. καταλ.: Υλικό : Zamak.
Εγγύηση 2 χρόνια
59,20 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of units | 6 |
---|---|
Mounting direction | Vertical |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 2 |
Number of modules horizontal (module system) | 3 |
Number of modules vertical (module system) | 2 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for built-in installation | Yes |
Label space/information surface | No |
Material | Metal |
Material quality | Aluminium |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
---|---|
Colour | Blue |
RAL-number (similar) | 5019 |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 120 mm |
Height | 134 mm |
Depth | 4.75 mm |
Built-in width | 120 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ