![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4285P-WEB-R.jpg)
Living Now - Πρίζα USB data τύπου Α- 1 στοιχείου προκαλωδιωμένη
LIVING NOW
Bticino
Living Now - Πρίζα USB data τύπου Α- 1 στοιχείου προκαλωδιωμένη
ΚΩΔ. K4285P
EAN.
8005543610978
Living Now - Πρίζα Αudio Video Προκαλωδιωμένη πρίζα USB data τύπου A. Aρ.στοιχείων : 1 στοιχείου.
Εγγύηση 2 χρόνια
42,86 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Utilization | USB |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Transparent | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Number of modules (module system) | 1 |
---|---|
With buses/couplings | Yes |
Suitable for number of connectors | 1 |
With strain relief | No |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Luster terminal | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 22.5 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 40 mm |
Built-in depth | 40 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ