![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-KM13C-WEB-R.jpg)
Living Now - πλήκτρο για διπλή πρίζα φόρτισης USB Sand 1 στ.
LIVING NOW
Bticino
Living Now - πλήκτρο για διπλή πρίζα φόρτισης USB Sand 1 στ.
ΚΩΔ. KM13C
EAN.
8005543699317
Living Now - Πλήκτρα για διπλή πρίζα φόρτισης USB Αρ.στοιχείων : 1 στοιχείο. Χρώμα : Sand.
Εγγύηση 2 χρόνια
7,55 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | Other |
Scannable symbol/barrier free | No |
Utilization | USB |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Beige |
RAL-number (similar) | 1015 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Width | 22 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 7 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ