![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4040V12-WEB-R.jpg)
Living Now - μπουτόν κουδουνιού με επιγραφή 2 στοιχείων
LIVING NOW
Bticino
Living Now - μπουτόν κουδουνιού με επιγραφή 2 στοιχείων
ΚΩΔ. K4040V12
EAN.
8005543648193
Μπουτόν κουδουνιού με επιγραφή 3 A 12 Va.c., με οπίσθιο φωτισμό με τεχνολογία LED (ήδη εγκατεστημένο), κάλυμμα παρέχεται σε συσκευασία με τη συσκευή - 2 στοιχείων
Εγγύηση 2 χρόνια
48,80 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Model | Single push button |
Method of operation | Push button/touch control button |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Contactless type | No |
Number of modules (module system) | 2 |
Number of poles | 1 |
Nominal voltage | 12 V |
Rated current | 3 A |
With lighting | Yes |
With complemantary luminous signal | Yes |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Screwed terminal |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Engage (snap) |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Black |
RAL-number (similar) | 7015 |
---|---|
Transparent | No |
Label space/information surface | Yes |
Imprint | None |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 45 mm |
Device height | 86 mm |
Device depth | 42 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Built-in depth | 33.4 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Mandatory neutral | No |
Terminal marking indication | No |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 1.5-2.5 mm² |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ