![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4651M3KNX-WEB-R1.jpg)
Living Now μπουτόν KNX 3 στοιχείων, 6 εντολών
Living Now
Bticino
Living Now μπουτόν KNX 3 στοιχείων, 6 εντολών
ΚΩΔ. K4651M3KNX
EAN.
8005543667170
Πολυλειτουργικός έξυπνος διακόπτης για τον διαισθητικό έλεγχο 1 ή περισσότερων ενεργοποιητών για φώτα, παντζούρια, HVAC κ.λπ. Διατίθεται σε μια ποικιλία από φινιρίσματα υψηλής ποιότητας LIVING NOW για εγκατάσταση 3 στοιχείων
Εγγύηση 2 χρόνια
194,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | Yes |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Radio frequent bidirectional | No |
Mounting method | Flush-mounted |
With anti-theft/dismantling protection | No |
With bus connection | Yes |
Number of actuation points | 0 |
Number of buttons | 6 |
With LED indication | Yes |
With label area | No |
With display | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Colour | Black |
Transparent | Yes |
With room temperature controller | No |
With IR sensor | No |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP40 |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Width | 67.1 mm |
Height | 45.4 mm |
Depth | 17.6 mm |
Built-in depth | 17.6 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
Storage temperature | -25-30 °C |
Standby consumption | 9.6 mA |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Terminals capacity | 0.6-0.8 mm² |
Cable nature for connection | Rigid |
Label space/information surface | No |
Addressable | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
KNX EIB-5/16504/20
(0.77 Mo)
1 έντυπο
Firmware
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ