![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/NT/NT4411N-BTICINO-1000.jpg)
Living Light™ ρυθμιστής έντασης φωτεινότητας για LED 230V σε χρώμα αλουμίνιο tech
LIVING LIGHT
Bticino
Living Light™ ρυθμιστής έντασης φωτεινότητας για LED 230V σε χρώμα αλουμίνιο tech
ΚΩΔ. NT4411N
EAN.
8005543486504
Πατητός ρυθμιστής φωτισμού 250V~ - 50Hz μετασχηματιστή από 3VA έως 400VA Λειτουργία μνήμης. Χρώμα: Αλουμίνιο Tech
Εγγύηση 2 χρόνια
172,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Method of operation | Other |
App control via Bluetooth | No |
Serial dimmer | No |
Type of load | Other |
Substation input | No |
Light value memory | No |
Applicable with button | No |
Applicable with movement sensor | No |
Applicable with presence indicator | No |
Applicable with time switch/timer | No |
Applicable with transmission button | No |
Applicable with infrared button | No |
Mounting method | Module frame |
Type of fastening | Other |
Material | Other |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Other |
---|---|
Surface finishing | Matt |
Transparent | No |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Device width | 44 mm |
Device height | 44 mm |
Device depth | 47 mm |
Min. depth of built-in installation box | 46 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Built-in depth | 36 mm |
Operating / setting temperature | 0-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Stress test conformity (1000V) | No |
Antimicrobial treatment | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ