![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/NT/NT4279C6A-BTICINO-1000.jpg)
Living light RJ45 πρίζα κατ. 6Α STP- 1 στοιχείου- tech
LIVING LIGHT
Bticino
Living light RJ45 πρίζα κατ. 6Α STP- 1 στοιχείου- tech
ΚΩΔ. NT4279C6A
EAN.
8012199976990
Η πρίζα Living Light RJ45 συνδέει μια συσκευή (Η/Υ, εκτυπωτή) στο τοπικό δίκτυο (δρομολογητής ISP, διακόπτης). Η ενσύρματη διανομή εγγυάται υψηλή ταχύτητα, ασφαλή και αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο.
Εγγύηση 2 χρόνια
38,42 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Surface mounting | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
Type of connector | RJ45 8(8) |
Suitable for number of connectors | 1 |
Category | 6A (IEC) |
Colour | Aluminium |
Connection type | Other |
Separate earthing connection | No |
With label space | Yes |
Separate strain relief | No |
Outlet direction | Straight |
With dust cover | Yes |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP21 |
Mechanical coding | No |
Colour coding | Yes |
Device width | 22 mm |
Device height | 44 mm |
Device depth | 44 mm |
Number of modules (module system) | 1 |
Built-in depth | 30 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK03 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Surface mounted/recessed mounted |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
17 έντυπα
Πιστοποιητικό
AoC-PL2_Cat6A_FFTP_32799_ac1171009
(0.07 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-CL4_Cat6A_STP_32869_ac1181045
(0.08 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-PL2_Cat6A_FTP_32778_ac1171014
(0.08 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-PL2_Cat6A_STP_32777_ac1171017A
(0.08 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-CL2_Cat6A_STP_32777_ac1171018A
(0.08 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-CL2_C6A_UFTP_32884_ac1191059
(0.06 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-CL2_C6A_STP_32882_ac1191063
(0.06 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-CL2_Cat6A_FFTP_32799_ac1171010
(0.07 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-CL4_Cat6A_STP_32778_ac1181044
(0.08 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-CL2_C6A_FFTP_32883_ac1191061
(0.06 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-CL2_Cat6A_FTP_32778_ac1171015
(0.08 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-PL3_Cat6A_FTP_32778_ac1171016
(0.08 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-PL2_C6A_FFTP_32883_ac1191060
(0.06 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-PL3_Cat6A_STP_32777_ac1171019A
(0.08 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-PL2_C6A_STP_32882_ac1191062
(0.06 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-PL3_Cat6A_FFTP_32799_ac1171011
(0.07 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-PL2_C6A_UFTP_32884_ac1191058
(0.06 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ