![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4294-BTICINO-1000.jpg)
Living Light™ πρίζα ηχείων 1 στοιχείου σε χρώμα γραφίτης
LIVING LIGHT
Bticino
Living Light™ πρίζα ηχείων 1 στοιχείου σε χρώμα γραφίτης
ΚΩΔ. L4294
EAN.
8012199739489
Πρίζα ηχείων απλή Αυτόματοι ακροδέκτες με σήμανση (μαύρο/κόκκινο) Αρ.Στοιχείων: 1 Στοιχείο Χρώμα: Γραφίτης
Εγγύηση 2 χρόνια
38,98 €
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Utilization | Loudspeaker connection |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | Yes |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Anthracite |
---|---|
RAL-number (similar) | 7016 |
Transparent | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Number of modules (module system) | 1 |
With strain relief | No |
Luster terminal | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP30 |
Degree of impact strength (IK) | IK06 |
Device width | 22 mm |
Device height | 44 mm |
Device depth | 33.5 mm |
Built-in depth | 14 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ