Living Light™ πλαίσιo 2x2 στ. Aquamarine Για οριζόντια/κάθετη τοποθέτηση
LIVING LIGHT
Bticino
Living Light™ πλαίσιo 2x2 στ. Aquamarine Για οριζόντια/κάθετη τοποθέτηση
ΚΩΔ. LNA4802M2KA
EAN.
8005543430385
Πλαίσιο τετράγωνο 2+2 στοιχείων Mε κουτιά εντοιχισμού αρ.καταλ.502E (για τοίχο) και βάσεις στήριξης αρ.καταλ. LN4702 (με βίδες) Mε συμβατικά κουτιά και βάσεις στήριξης αρ. καταλ. LN4702G (με νύχια) Kristall material: polymer plastic
Εγγύηση 2 χρόνια
23,61 €
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of units | 2 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Number of units horizontal | 2 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 4 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Label space/information surface | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
---|---|
RAL-number (similar) | 9016 |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 159 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 10.2 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ