Living Light™ πλαίσιo 2 στ. bamboo Για οριζόντια τοποθέτηση
LIVING LIGHT
Bticino
Living Light™ πλαίσιo 2 στ. bamboo Για οριζόντια τοποθέτηση
ΚΩΔ. LNA4802LBA
EAN.
8005543422649
Πλαίσιο Τετράγωνο 2 στοιχείων Συνδυάζεται με κουτιά εντοιχισμού αρ.καταλ.: 502Ε (για τοίχο) PB502 (για γυψοσανίδα) Συνδυάζεται με τις βάσεις στήριξης με αρ. καταλ.: LN4702G (με νύχια) LN4702 (με βίδες) Essences Bamboo (LBA)
Εγγύηση 2 χρόνια
120,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 2 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Label space/information surface | No |
Material | Wood |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
---|---|
Colour | Wood |
RAL-number (similar) | 1001 |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 88 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 10.2 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ