![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/BT-LND4811TE-WEB-F.jpg)
Living Light™ πλαίσια 1στ. για κάθετη τοποθέτηση αλουμίνιο tech
LIVING LIGHT
Bticino
Living Light™ πλαίσια 1στ. για κάθετη τοποθέτηση αλουμίνιο tech
ΚΩΔ. LND4811TE
EAN.
8005543457634
Πλαίσιο Τετράγωνο 1 στοιχείου Συνδυάζεται με κουτί εντοιχισμού αρ.καταλ. 510LN (για τοίχο/γυψοσανίδα) Neutral material: polymer plastic Tech (TE)
Εγγύηση 2 χρόνια
17,12 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Vertical |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 1 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Label space/information surface | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
---|---|
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 9006 |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 36 mm |
Height | 80 mm |
Depth | 9.3 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ