Living Light™ μηχανισμόςΠρίζας AUDIO/VIDEO HDMI 2 στοιχείων γραφίτης
LIVING LIGHT
Bticino
Living Light™ μηχανισμόςΠρίζας AUDIO/VIDEO HDMI 2 στοιχείων γραφίτης
ΚΩΔ. L4284
EAN.
8005543401583
Πρίζα audio/video HDMI Επιτρέπει τη μετάδοση ψηφιακών σημάτων audio/video υψηλής ευκρίνειας ανάμεσα σε μία πηγή (HD-DVD ή Blue-Ray, κονσόλα παιχνιδιών, ηλεκτρονικός υπολογιστής κλπ) κι έναν συμβατό δέκτη (plasma, LCD)
Εγγύηση 2 χρόνια
47,94 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Utilization | HDMI |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Contact type | Male |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | Yes |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7015 |
Transparent | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
---|---|
Number of modules (module system) | 2 |
With buses/couplings | Yes |
Suitable for number of connectors | 1 |
Isolated connections | No |
With strain relief | No |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Luster terminal | No |
With lighting | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 25.7 mm |
Built-in depth | 14 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ