![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4283-BTICINO-1000.jpg)
Living Light™ μηχανισμός πρίζας 3RCA - 2 στοιχείων - γραφίτης
LIVING LIGHT
Bticino
Living Light™ μηχανισμός πρίζας 3RCA - 2 στοιχείων - γραφίτης
ΚΩΔ. L4283
EAN.
8005543401835
Πρίζα Τριπλή RCA X 3 Για τη σύνδεση ήχου και εικόνας για ενισχυτές, DVD, VCR Αρ.Στοιχείων : 2 Στοιχεία Χρώμα: Γραφίτης Ακροδέκτες με βίδες
Εγγύηση 2 χρόνια
36,71 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Utilization | RCA/S-Video |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Surface finishing | Matt |
Colour | Grey |
Transparent | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Number of modules (module system) | 2 |
Suitable for number of connectors | 3 |
With strain relief | No |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ