Living Light™ μηχανισμός πρίζας 2RCA - 1 στοιχείου - λευκό
LIVING LIGHT
Bticino
Living Light™ μηχανισμός πρίζας 2RCA - 1 στοιχείου - λευκό
ΚΩΔ. N4281
EAN.
8005543401521
Πρίζα Διπλή RCA X 2 Για τη σύνδεση ήχου και εικόνας για ενισχυτές, DVD, VCR Αρ.Στοιχείων : 1 Στοιχείο Χρώμα: Λευκό Ακροδέκτες με βίδες
Εγγύηση 2 χρόνια
24,59 €
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Utilization | RCA |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
Transparent | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
---|---|
Number of modules (module system) | 1 |
With buses/couplings | Yes |
Suitable for number of connectors | 2 |
With strain relief | No |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Device width | 22 mm |
Device height | 47 mm |
Device depth | 38 mm |
Built-in depth | 23 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ